n° de catalogue : HTFX341080
Description: 15.5KV 80A FX FULL-RANGE FUSE W/IND
CUP: 783786511785
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Blown Fuse Indicator |
Application |
Clip Mounted in Live-Front Switchgear, Externally mounted on Overhead distribution systems, Installed in Elastimold MCAN Rubber Molded Canister for Deadfront/Submersible applications, Installed directly in Oil. Not suitable for DryWall Canister Applications. |
Spécifications
Ampères |
80 A |
Tension nominale |
15.5kv |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Montage |
Clip Mount |
Matériau |
Tin-Plated Brass Caps, Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
ANSI/IEEE Standards. |
Dimensions
Grosseur |
Diameter 2.25-2.18 in |