text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTFX340080

Description:  15.5KV 80A FX FULL-RANGE FUSE

CUP: 783786511754

Fusible de réserve limiteur de courant de type FX à protection complète, 15,5 kV, 80 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

No Indicator

Application

Installed in Drywall Canisters for Distrbution Transformer Protection, Clip Mounted in Live-Front Switchgear, Externally mounted on Overhead distribution systems, Installed in Elastimold MCAN Rubber Molded Canister for Deadfront/Submersible applications, Installed directly in Oil.

Spécifications

Ampères

80 A

Tension nominale

15.5kv

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

Clip Mount

Matériau

Tin-Plated Brass Caps, Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

ANSI/IEEE Standards.

Dimensions

Grosseur

Diameter 3.3 in

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant