text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTFX254012

Description:  23KV 12A FX FULL-RANGE FUSE, OUTDOO

CUP: 783786511549

23.0kV 12 Amp FX style full range fuse
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Painted with Spades

Application

Installed in Drywall Canisters for Distrbution Transformer Protection, Mounted with Spades, Externally mounted on Overhead distribution systems, Installed in Elastimold MCAN Rubber Molded Canister for Deadfront/Submersible applications, Installed directly in Oil.

Spécifications

Ampères

12 A

Tension nominale

23.0 kV

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

Spade Mount

Matériau

Tin-Plated Brass Caps, Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

ANSI/IEEE Standards.

Dimensions

Grosseur

Diameter 2.2 in

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant