n° de catalogue : HTFX251040
Description: 23.0KV 40A FX FULL-RANGE FUSE W/IND
CUP: 783786511495
Descripteurs
|
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
|
Caractéristiques spéciales |
Blown Fuse Indicator |
|
Application |
Clip Mounted in Live-Front Switchgear, Externally mounted on Overhead distribution systems, Installed in Elastimold MCAN Rubber Molded Canister for Deadfront/Submersible applications, Installed directly in Oil. Not suitable for DryWall Canister Applications. |
Spécifications
|
Ampères |
40 A |
|
Tension nominale |
23.0 kV |
|
Cote d'interruption |
50,000 A |
|
Montage |
Clip Mount |
|
Matériau |
Tin-Plated Brass Caps, Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body |
Classifications
|
Marque de produit |
Hi-Tech |
|
Standard |
ANSI/IEEE Standards. |
Dimensions
|
Grosseur |
Diameter 2.25-2.18 in |