text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTFX24P100

Description:  15.5KV 100A FX HINGE-MOUNT

CUP: 783786818235

15.5kV 100 Amp FX Series Fuse - Hinge Mount. Trans-Guard Full Range Current Limiting Fuse. 17.2 kv Rated Max Voltage. 50 KA Max I.C. R.M.A.T. 71 Degrees Celsius.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Hinge Mount

Spécifications

Ampères

100 ampères

Tension nominale

15.5kv

Montage

Hinge

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS