text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTFX248010

Description:  15.5KV 10A OS FULL-RANGE FUSE

CUP: 75114413138

15.5kV 10 Amp FX, Full Range Current-Limiting Backup Fuse, Oil Submersible with OS Style End Caps
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Oil Submersible, OS Caps

Application

Installed directly in Oil.

Spécifications

Ampères

10 A

Tension nominale

15.5kv

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

Center of Cap has a Round Boss with Female Threaded Hole Tapped into it for Mounting.

Matériau

Brass Caps, Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

ANSI/IEEE Standards.

Dimensions

Grosseur

Diameter 2.2 in

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant