text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTFX241010

Description:  15.5KV 10A FX FULL-RANGE FUSE W/IND

CUP: 783786511112

15.5kV 10 Amp FX Style Full Range Current-Limiting Backup Fuse with Blown Fuse Indicator
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Blown Fuse Indicator

Application

Clip Mounted in Live-Front Switchgear, Externally mounted on Overhead distribution systems, Installed in Elastimold MCAN Rubber Molded Canister for Deadfront/Submersible applications, Installed directly in Oil. Not suitable for DryWall Canister Applications.

Spécifications

Ampères

10 A

Tension nominale

15.5kv

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

Clip Mount

Matériau

Tin-Plated Brass Caps, Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

ANSI/IEEE Standards.

Dimensions

Grosseur

Diameter 2.25-2.18 in

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS