n° de catalogue : HTFX238003
Description: 8.3KV 3A OS FULL-RANGE FUSE
CUP: 783786510771
8.3kV 3 Amp FX Style, Full Range Current-Limiting, Oil Submersible Fuse with OS Style End Caps
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Oil Submersible, OS Caps |
Application |
Installed directly in Oil. |
Spécifications
Ampères |
3 A |
Tension nominale |
8.3 kV |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Montage |
Center of Cap has a Round Boss with Female Threaded Hole Tapped into it for Mounting. |
Matériau |
Brass Caps, Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
ANSI/IEEE Standards. |
Dimensions
Grosseur |
Diameter 2.2 in |