text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTFX234020

Description:  8.3KV 20A FX FULL-RAGE FUSE, OUTDOO

CUP: 783786807635

8.3kV 20 Amp FX style full range fuse
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Painted with Spades

Application

Installed in Drywall Canisters for Distrbution Transformer Protection, Mounted with Spades, Externally mounted on Overhead distribution systems, Installed in Elastimold MCAN Rubber Molded Canister for Deadfront/Submersible applications, Installed directly in Oil.

Spécifications

Ampères

20 A

Tension nominale

8.3 kV

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

Spade Mount

Matériau

Tin-Plated Brass Caps, Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body. Painted

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

ANSI/IEEE Standards.

Dimensions

Grosseur

Diameter 2.2 in

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant