n° de catalogue : HTFX231050
Description: 8.3KV 50A FX FULL-RANGE FUSE W/ IND
CUP: 783786510672
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Blown Fuse Indicator |
Application |
Clip Mounted in Live-Front Switchgear, Externally mounted on Overhead distribution systems, Installed in Elastimold MCAN Rubber Molded Canister for Deadfront/Submersible applications, Installed directly in Oil. Not suitable for DryWall Canister Applications. |
Spécifications
Ampères |
50 A |
Tension nominale |
8.3 kV |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Montage |
Clip Mount |
Matériau |
Tin-Plated Brass Caps, Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
ANSI/IEEE Standards. |
Dimensions
Grosseur |
Diameter 2.25-2.18 in |
Conformité et certifications
RoHS | Out of scope of RoHS |