n° de catalogue : HTFX230012
Description: 8.3KV 12A FX FULL-RANGE FUSE
CUP: 783786510566
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
No Indicator |
Application |
Installed in Drywall Canisters for Distrbution Transformer Protection, Clip Mounted in Live-Front Switchgear, Externally mounted on Overhead distribution systems, Installed in Elastimold MCAN Rubber Molded Canister for Deadfront/Submersible applications, Installed directly in Oil. |
Spécifications
Ampères |
12 A |
Tension nominale |
8.3 kV |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Montage |
Clip Mount |
Matériau |
Tin-Plated Brass Caps, Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
ANSI/IEEE Standards. |
Dimensions
Grosseur |
Diameter 2.25-2.18 in, Overall Length 10.00-9.90 in |