text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTFX220003

Description:  5.5KV 3A FX FULL-RANGE FUSE

CUP: 75114350419

5.5kV 3 Amp FX Style Full Range Current-Limiting Backup Fuse
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

No Indicator

Application

Installed in Drywall Canisters for Distrbution Transformer Protection, Clip Mounted in Live-Front Switchgear, Externally mounted on Overhead distribution systems, Installed in Elastimold MCAN Rubber Molded Canister for Deadfront/Submersible applications, Installed directly in Oil.

Spécifications

Ampères

3 A

Tension nominale

5.5 kV

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

Clip Mount

Matériau

Tin-Plated Brass Caps, Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

ANSI/IEEE Standards.

Dimensions

Grosseur

Diameter 2.25-2.18 in, Overall Length 10.00-9.90 in

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS