n° de catalogue : HTFM241006
Description: 15.5 KV 6A FM FULL RANGE CLF
CUP: 75114423991
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Damage Sensors. Gray UV-resistant epoxy paint for durability and aesthetics. Corrosion-resistant tin-plated adapters and caps. |
Application |
Fire Mitigation |
Spécifications
Ampères |
6 A |
Tension nominale |
15.5kv |
Cote d'interruption |
50 kA |
Cote de court-circuit |
50 kA |
Classe |
Distribution |
Cote de fréquence |
50/60 Hz |
Montage |
S&C SMD-20 Cutout |
Type d'indicateurs |
Mechanical/Visual |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
IEEE C37.41-2016 |
Dimensions
Grosseur |
Diameter 2.2 in , Length 18.13 in |