n° de catalogue : HTEX34U080
Description: 15.5KV 80A EX FULL-RANGE,OUT-2TAG-I
CUP: 783786547081
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Provide both low and high current fault protection in a single, compact body. |
Application |
Outdoor Applications, Open Rack-Mounted Systems |
Spécifications
Ampères |
80 A |
Tension nominale |
8.3 kV |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Montage |
Bus Mount |
Matériau |
Coated with Oven-Baked UV Acrylic Paint |
Type d'indicateurs |
Blown Fuse Indicator |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
ANSI/IEEE Standards. |
Dimensions
Grosseur |
Diameter 3.3 in (84mm) Body Length 14.7 in (373mm) |