text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTEX33C065

Description:  8.3KV 65A EX FULL-RANGE, IN-2TAG-IN

CUP: 783786510252

8.3kV 65 Amp EX Style Full Range Current-Limiting Capacitor Fuse, Outdoor, Bushing Mount with Blown Fuse Indicator
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Provide both low and high current fault protection in a single, compact body.

Application

Outdoor Applications, Open Rack-Mounted Systems

Spécifications

Ampères

65 A

Tension nominale

8.3 kV

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

Bushing Mount

Matériau

Coated with Oven-Baked UV Acrylic Paint

Type d'indicateurs

Blown Fuse Indicator

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

ANSI/IEEE Standards.

Dimensions

Grosseur

Diameter 3.3 in (84mm) Body Length 11.9 in (302mm)

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS