n° de catalogue : HTEX32T150
Description: 5.5KV 150A EX FULL-RANGE, IN-2TAG-I
CUP: 783786510221
Descripteurs
|
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
|
Caractéristiques spéciales |
Provide both low and high current fault protection in a single, compact body. |
|
Application |
Indoor Applications used in metal-enclosed capacitor banks, harmonic filter banks and padmounted capacitor banks. |
Spécifications
|
Ampères |
150 a |
|
Tension nominale |
5.5 kV |
|
Cote d'interruption |
50,000 A |
|
Montage |
Bus Mount |
|
Matériau |
Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body |
|
Type d'indicateurs |
Blown Fuse Indicator |
Classifications
|
Marque de produit |
Hi-Tech |
|
Standard |
ANSI/IEEE Standards. |
Dimensions
|
Grosseur |
Diameter 3.3 in (84mm) Body Length 14.7 in (373mm) |