text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTEX32D080

Description:  5.5KV 80A EX FULL-RANGE, IN-1TAG-IN

CUP: 783786965106

5.5kV 80 Amp EX Style Full Range Current-Limiting Capacitor Fuse, Indoor, Bushing Mount with Blown Fuse Indicator
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Provide both low and high current fault protection in a single, compact body.

Application

Indoor Applications used in metal-enclosed capacitor banks, harmonic filter banks and padmounted capacitor banks.

Spécifications

Ampères

80 A

Tension nominale

5.5 kV

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

Bushing Mount

Matériau

Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body

Type d'indicateurs

Blown Fuse Indicator

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

ANSI/IEEE Standards.

Dimensions

Grosseur

Diameter 3.3 in (84mm) Body Length 14.7 in (373mm)

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS