text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTEX25U012

Description:  23KV 12A EX FULL-RANGE, OUT-2TAG-IN

CUP: 783786510146

23.0kV 12 Amp EX Style Full Range Current-Limiting Capacitor Fuse, Outdoor, Bus Mount with Blown Fuse Indicator
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Provide both low and high current fault protection in a single, compact body.

Application

Outdoor Applications, Open Rack-Mounted Systems

Spécifications

Ampères

12 A

Tension nominale

23.0 kV

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

Bus Mount

Matériau

Coated with Oven-Baked UV Acrylic Paint

Type d'indicateurs

Blown Fuse Indicator

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

ANSI/IEEE Standards.

Dimensions

Grosseur

Diameter 2.2 in (56mm) Body Length 15.1 in (384mm)

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant