text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTEX25T040

Description:  FUSIBLE COND LIMITEUR 23KV 40A

CUP: 783786953264

Fusible à condensateur limiteur de courant de type EX à protection complète, 23,0 kV, 40 A, pour utilisation intérieure, à montage sur barre omnibus et indicateur de fusible sauté
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Provide both low and high current fault protection in a single, compact body.

Application

Indoor Applications used in metal-enclosed capacitor banks, harmonic filter banks and padmounted capacitor banks.

Spécifications

Ampères

40 A

Tension nominale

23.0 kV

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

Bus Mount

Matériau

Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body

Type d'indicateurs

Blown Fuse Indicator

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

ANSI/IEEE Standards.

Dimensions

Grosseur

Diameter 2.2 in (56mm) Body Length 15.1 in (384mm)

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant