text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTEX24U040

Description:  15.5KV 40A EX FULL-RANGE,OUT-2TAG-I

CUP: 783786522576

15.5V 40 Amp EX Series Full Range Current Limiting Fuse, Bus Mount, outdoor
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Provide both low and high current fault protection in a single, compact body.

Application

Outdoor Applications, Open Rack-Mounted Systems

Spécifications

Ampères

40 A

Tension nominale

15.5kv

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

Bus Mount

Matériau

Coated with Oven-Baked UV Acrylic Paint

Type d'indicateurs

Blown Fuse Indicator

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

ANSI/IEEE Standards.

Dimensions

Grosseur

Diameter 2.2 in (56mm) Body Length 12.3 in (312mm)

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS