n° de catalogue : HTEX24U012
Description: 15.5KV 12A EX, FR, OUT-2TAG-IND
CUP: 75114211871
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Provide both low and high current fault protection in a single, compact body. |
Application |
Outdoor Applications, Open Rack-Mounted Systems |
Spécifications
Ampères |
12 A |
Tension nominale |
15.5kv |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Montage |
Bus Mount |
Matériau |
Coated with Oven-Baked UV Acrylic Paint |
Type d'indicateurs |
Blown Fuse Indicator |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
ANSI/IEEE Standards. |
Dimensions
Grosseur |
Diameter 2.2 in (56mm) Body Length 12.3 in (312mm) |