n° de catalogue : HTEX24T030
Description: 15.5KV 30A EX FULL-RANGE, IN-2TAG-I
CUP: 783786509973
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Provide both low and high current fault protection in a single, compact body. |
Application |
Indoor Applications used in metal-enclosed capacitor banks, harmonic filter banks and padmounted capacitor banks. |
Spécifications
Ampères |
30 A |
Tension nominale |
15.5kv |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Montage |
Bus Mount |
Matériau |
Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body |
Type d'indicateurs |
Blown Fuse Indicator |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
ANSI/IEEE Standards. |
Dimensions
Grosseur |
Diameter 2.2 in (56mm) Body Length 12.3 in (312mm) |