n° de catalogue : HTEX22D075
Description: 5.5KV 75A EX FULL-RANGE, IN-1TAG-IN
CUP: 75114147378
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Provide both low and high current fault protection in a single, compact body. |
Application |
Indoor Applications used in metal-enclosed capacitor banks, harmonic filter banks and padmounted capacitor banks. |
Spécifications
Ampères |
75 A |
Tension nominale |
5.5 kV |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Montage |
Bushing Mount |
Matériau |
Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body |
Type d'indicateurs |
Blown Fuse Indicator |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
ANSI/IEEE Standards. |
Dimensions
Grosseur |
Diameter 2.2 in (56mm) Body Length 8.0 in (203mm) |
Conformité et certifications
RoHS | Out of scope of RoHS |