text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTEX22D040

Description:  5.5KV 40A EX FULL-RANGE, IN-1TAG-IN

CUP: 783786381609

5.5kV 40 Amp EX Series Full Range Current Limiting Fuse, Bushing Mount, indoor
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Provide both low and high current fault protection in a single, compact body.

Application

Indoor Applications used in metal-enclosed capacitor banks, harmonic filter banks and padmounted capacitor banks.

Spécifications

Ampères

40 A

Tension nominale

5.5 kV

Cote d'interruption

50,000 A

Montage

Bushing Mount

Matériau

Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body

Type d'indicateurs

Blown Fuse Indicator

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

ANSI/IEEE Standards.

Dimensions

Grosseur

Diameter 2.2 in (56mm) Body Length 8.0 in (203mm)

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant