n° de catalogue : HTDS352100
Description: 23.0KV 100A OS BACKUP FUSE
CUP: 783786509744
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Oil Submersible |
Application |
Designed for application within Distribution Transformers. |
Spécifications
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
23.0 kV |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Matériau |
Brass End Caps, Filament-wound High Temperature Epoxy Tubular Bodies, Sand Filler and Hermetic Sealing System. |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
ANSI/IEEE Standards. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Diameter 3.25-3.32 in, Overall Length 19.29-19.41 in, Body Length 18.29-18.37 in, Fuse Weight 12.0 lbs. |