text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTDS352040

Description:  23.0KV 40A OS BACKUP FUSE

CUP: 783786509737

23.0kV 40 Amp OS Style Current-Limiting Backup Fuse. 1/2 inch - 20 Threaded Hole 1/2 inch Deep on Both Ends. Overall Length 10.9 inch, Body Length 9.9 inch, Diameter 3.3 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Oil Submersible

Application

Designed for application within Distribution Transformers.

Spécifications

Ampères

40 A

Tension nominale

23.0 kV

Cote d'interruption

50,000 A

Matériau

Brass End Caps, Filament-wound High Temperature Epoxy Tubular Bodies, Sand Filler and Hermetic Sealing System.

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

ANSI/IEEE Standards.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 10.9 in, Body Length 9.9 in, Diameter 3.3 in.

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant