n° de catalogue : HTDS342150
Description: 15.5KV 150A OS BACKUP FUSE
CUP: 783786509669
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Oil Submersible |
Application |
Designed for application within Distribution Transformers. |
Spécifications
Ampères |
150 a |
Tension nominale |
15.5kv |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Matériau |
Brass End Caps, Filament-wound High Temperature Epoxy Tubular Bodies, Sand Filler and Hermetic Sealing System. |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
ANSI/IEEE Standards. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Diameter 3.25-3.32 in, Overall Length 16.49-16.61 in, Body Length 15.49-15.57 in, Fuse Weight 10.75 lbs. |