text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTDS342125

Description:  15.5KV 125A OS BACKUP FUSE

CUP: 783786509652

Fusible de réserve limiteur de courant de type OS, 15,5 kV, 125 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Oil Submersible

Application

Designed for application within Distribution Transformers.

Spécifications

Ampères

125 A

Tension nominale

15.5kv

Cote d'interruption

50,000 A

Matériau

Brass End Caps, Filament-wound High Temperature Epoxy Tubular Bodies, Sand Filler and Hermetic Sealing System.

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Standard

ANSI/IEEE Standards.

Dimensions

Grosseur

Overall Diameter 3.25-3.32 in, Overall Length 16.49-16.61 in, Body Length 15.49-15.57 in, Fuse Weight 10.75 lbs.

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant