n° de catalogue : HTDS232100
Description: 8.3KV 100A OS BACKUP FUSE
CUP: 783786509331
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Oil Submersible |
Application |
Designed for application within Distribution Transformers. |
Spécifications
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
8.3 kV |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Matériau |
Brass End Caps, Filament-wound High Temperature Epoxy Tubular Bodies, Sand Filler and Hermetic Sealing System. |
Classifications
Marque de produit |
Hi-Tech |
Standard |
ANSI/IEEE Standards. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Diameter 2.18-2.22 in, Overall Length 10.89-11.01 in, Body Length 9.85-9.93 in, Fuse Weight 3.25 lbs. |