text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTDE25J025

Description:  23.0KV 25K EXT BACKUP FUSE TYPE J

CUP: 783786508938

Fusible de réserve à limitation de courant de type EXT, 23 kV, 25 K, de 2 pouces. Boulon à œil - adaptateur universel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Smaller size and lighter weight for easier handling. Lowest energy let-through in the industry - provide maximum protection for equipment by minimizing energy let-through during a fault. Integral pre-assembled hardware reduces installation time and likelihood of joint deterioration.

Application

Designed to enhance protection on overhead distribution systems, both significantly reduces energy let-through during a fault and offers very high interrupting capability to provide state-of-the-art protection against today's ever-increasing available fault currents.

Spécifications

Ampères

25 A

Tension nominale

23.0 kV

Cote d'interruption

31,000 A

Matériau

Embouts en laiton, enroulement filamentaire époxy, corps tubulaires rectifiés sans centre et recouverts d'une peinture acrylique cuite au four.

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Dimensions

Grosseur

2.2 in Diameter, Body 13.4 in long, Weight 4.0 lbs.

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant