text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTDE23Z012

Description:  8.3KV 12K EXT BACKUP FUSE, TYPE Z

CUP: 783786668229

Fusible de réserve à limitation de courant de type EXT, 8,3 kV, 12 K, de 1,5 pouce. Rainure parallèle avec adaptateur universel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Smaller size and lighter weight for easier handling. Lowest energy let-through in the industry - provide maximum protection for equipment by minimizing energy let-through during a fault. Integral pre-assembled hardware reduces installation time and likelihood of joint deterioration.

Application

Designed to enhance protection on overhead distribution systems, both significantly reduces energy let-through during a fault and offers very high interrupting capability to provide state-of-the-art protection against today's ever-increasing available fault currents.

Spécifications

Ampères

12 A

Tension nominale

8.3 kV

Cote d'interruption

50,000 A

Matériau

Embouts en laiton, enroulement filamentaire époxy, corps tubulaires rectifiés sans centre et recouverts d'une peinture acrylique cuite au four.

Classifications

Marque de produit

Hi-Tech

Dimensions

Grosseur

1.5 in Diameter, 5.2 in Body. Weight 1 lb

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant