text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HTCV1

Description:  BOITIER ISO EMBOITANT C ET H

CUP: 786210854601

Boîtier isolant emboîtant pour dérivations à compression de types C : 54705, 54510, 54715, types H : CHT814-10.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Size-efficient design to take less room in the enclosure or vault.
  • Easy latch mechanism. Flash barriers provide protection from electrical flashovers.
  • High-impact polyproplyene for long-lasting protection.
  • #N/A

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

Size-efficient design to take less room in the enclosure or vault.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici