n° de catalogue : HT1000C
Description: BOITIER ISO TYPE H 750KCMIL
CUP: 786210890142
Boîtier isolant flexible pour dérivations de type H. Convient aux certifiée à 600 V à 90 degrés C. Calibres de fils de 750 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of flame-retardant, high-impact polyproplyene.
- Provided with three positive locking latches and overlapping fringe for maximum cable insulation.
- Eliminates taping.
Descripteurs
Catégorie |
Dérivations électriques |
Caractéristiques spéciales |
Made of flame-retardant, high-impact polyproplyene. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |