text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HSHR2000-4

Description:  TUBE THERMORETR-PAROI EPAISSE RETRA

CUP: 786210247472

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Tube thermorétractable à paroi épaisse. Calibre de câble ordinaire #2 - 1250 AWG. Longueur 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Caractéristiques spéciales

Accomodates a wide variety of connector shapes and configurations.

Spécifications

Coefficient de rétraction

6:1

Tension nominale

600 V

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Standard

UL E9809

Dimensions

Longueur

48 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici