text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HSFR500-1000-4

Description:  TUBE THERMO IGNIF EPAIS 250 600 MCM

CUP: 786210250267

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Tube thermorétractable ignifuge à paroi épaisse. Calibres de câbles 250 to 600 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Caractéristiques spéciales

Insulates and protects electrical splices and terminations.

Spécifications

Coefficient de rétraction

3:1

Tension nominale

600 V

Cote d'inflammabilité

Flame Retardant

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Standard

UL E9809

Dimensions

Longueur

48 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici