n° de catalogue : HSFR40-400-4
Description: TUBE THERMO IGNIF EPAIS 2/0 350 MCM
CUP: 786210250250
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Tube thermorétractable ignifuge à paroi épaisse. Calibres de câbles 2/0 to 350 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Caractéristiques spéciales |
Insulates and protects electrical splices and terminations. |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
3:1 |
Tension nominale |
600 V |
Cote d'inflammabilité |
Flame Retardant |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Longueur |
48 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |