n° de catalogue : HSF8414
Description: 60A,REC,3P4W,HE,600V,FC
CUP: 708917178033
Heavy Service Ever-Lok HSF Series Basic Receptacle, 60 Amp, 3 Pole 4 Wire, 600V
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Intérieur moulé résistant avec des contacts usinés et à alignement automatique |
Application |
Application industrielle |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |