text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HSF8403

Description:  30A,REC,2P3W,HE,480V

CUP: 708917305347

Heavy Service Ever-Lok HSF Series Basic Receptacle, 30 Amp, 2 Pole 3 Wire, 480V
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Intérieur moulé résistant avec des contacts usinés et à alignement automatique

Application

Application industrielle

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

30

Tension nominale

480 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll