text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HSC300-600

Description:  EMBOUT THERMORET HSC 2/0-350 KCMIL

CUP: 786210872117

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Embout thermorétractable. Calibre de câble ordinaire 2/0 - 350 kcmil. Longueur 3,25 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Caractéristiques spéciales

Provides effective method for sealing cable ends, pipe conduit, etc. Extra thickness at the tip of the end prevents sharp ends of the cable form puncturing the seal.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Cote d'inflammabilité

Flame Retardant

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Longueur

3.25 in , 82.55 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici