n° de catalogue : HSC300
Description: EMBOUT THERMORET HSC 800-1250 KCMIL
CUP: 786210881867
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Embout thermorétractable. Calibre de câble ordinaire 800 - 1250 kcmil. Longueur 4,5 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Caractéristiques spéciales |
Provides effective method for sealing cable ends, pipe conduit, etc. Extra thickness at the tip of the end prevents sharp ends of the cable form puncturing the seal. |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
3:1 |
Tension nominale |
600 V |
Cote d'inflammabilité |
Flame Retardant |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Longueur |
4.5 in , 114.3 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |