text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HSC2-20

Description:  EMBOUT THERMORET SERIE HSC 6- 2

CUP: 786210872094

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Embout thermorétractable. Calibre de câble ordinaire #6 - #2 AWG. Longueur 2,5 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Caractéristiques spéciales

Provides effective method for sealing cable ends, pipe conduit, etc. Extra thickness at the tip of the end prevents sharp ends of the cable form puncturing the seal.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Cote d'inflammabilité

Flame Retardant

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Longueur

2,5 pouces , 63,5 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici