text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HSB265-120-4

Description:  SEP THERMORET NOMB BRANCHES 4 RETRA

CUP: 786210872216

Séparateur thermorétractable 4 branches. Calibre de conducteurs 3/0 AWG - 1000 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Boots for 2-, 3- and 4-way cable breakouts.
  • Thermoplastic Adhesive Liner for complete environment protection and insulation.
  • Strain relief and mechanical protection.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Caractéristiques spéciales

Boots for 2-, 3- and 4-way cable breakouts.

Spécifications

Coefficient de rétraction

3:1

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Épaisseur

0.13 in , 3.3 mm

Longueur

9.45 in , 240.03 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici