text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HSB200-75-2

Description:  SEP THERMORET NOMB BRANCHES 2 RETRA

CUP: 786210872155

Séparateur thermorétractable 2 branches. Calibre de conducteurs #3 AWG - 300 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Boots for 2-, 3- and 4-way cable breakouts.
  • Thermoplastic Adhesive Liner for complete environment protection and insulation.
  • Strain relief and mechanical protection.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Caractéristiques spéciales

Boots for 2-, 3- and 4-way cable breakouts.

Spécifications

Coefficient de rétraction

3:1

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Épaisseur

0.13 in , 3.3 mm

Longueur

4.69 in , 119.13 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici