n° de catalogue : HSB170-82-3
Description: SEP THERMORET NOMB BRANCHES 3 RETRA
CUP: 786210872179
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Séparateur thermorétractable 3 branches. Calibre de conducteurs #1 AWG - 600 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Caractéristiques spéciales |
Boots for 2-, 3- and 4-way cable breakouts. |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
3:1 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Épaisseur |
0.12 in , 3.05 mm |
Longueur |
7.09 in , 180.09 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |