n° de catalogue : HSB125-50-4
Description: SEP THERMORET NOMB BRANCHES 3 RETRA
CUP: 786210872193
Séparateur thermorétractable 4 branches. Calibre de conducteurs #12 - 2/0 AWG.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Boots for 2-, 3- and 4-way cable breakouts.
- Thermoplastic Adhesive Liner for complete environment protection and insulation.
- Strain relief and mechanical protection.
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Caractéristiques spéciales |
Boots for 2-, 3- and 4-way cable breakouts. |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
3:1 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Épaisseur |
0.1 in , 2.54 mm |
Longueur |
3.74 in , 95 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |