text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HSB125

Description:  SHRINK KON BOX 11,5M BLACK

CUP: 5414363104070

Tube thermorétractable noir à paroi mince dans une boîte distributrice. Diamètre intérieur avant rétreint 1/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Spécifications

Coefficient de rétraction

2:1

Rigidité diélectrique

280 V/Mil (11kV/mm)

Cote d'inflammabilité

Self Extinguishing

Absorption d'eau

0.03 %

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Épaisseur

mince

Longueur

37.73 ft , 11.5 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant