text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HSB120-50-3

Description:  SEP THERMORET NOMB BRANCHES 3 RETRA

CUP: 786210878720

Séparateur thermorétractable 3 branches. Calibre de conducteurs #8 - 3/0 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Boots for 2-, 3- and 4-way cable breakouts.
  • Thermoplastic Adhesive Liner for complete environment protection and insulation.
  • Strain relief and mechanical protection.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Caractéristiques spéciales

Boots for 2-, 3- and 4-way cable breakouts.

Spécifications

Coefficient de rétraction

3:1

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Épaisseur

0.11 in , 2.79 mm

Longueur

4.47 in , 113.54 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici