n° de catalogue : HS6-1L
Description: TUBE THERMO PAROI EPAISSE NOIR 8PO
CUP: 786210890678
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Tube thermorétractable noir à paroi épaisse. Calibre de câbles #6 AWG à #2 AWG. Longueur 8 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Caractéristiques spéciales |
Made of thermally stabilized cross-linked polyolefin, enabling a recovered wall thickenss greater than that of the cable jacket replaced. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Longueur |
8 pouces , 203,2 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |