text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HS6-1-M

Description:  TUBE THERMORET EPAISSE 4 PO NOIR

CUP: 786210961415

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Tube thermorétractable noir à paroi épaisse. Calibre de câbles #6 AWG à #2 AWG. Longueur 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Caractéristiques spéciales

Made of thermally stabilized cross-linked polyolefin, enabling a recovered wall thickenss greater than that of the cable jacket replaced.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Longueur

4 pieds

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant