n° de catalogue : HS6-1-12.000
Description: HTSHK TUBE HVY WALL 6-1 AWG 12IN
CUP: 786210710693
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Tube thermorétractable noir à paroi épaisse. Calibre de câbles #6 AWG à #2 AWG. Longueur 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
3:1 |
Tension nominale |
600 V |
Rigidité diélectrique |
500 V/Mil (20kV/mm) |
Résistivité volumique |
1016 ohm-cm |
Absorption d'eau |
0.10 % |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Longueur |
12 pouces , 304,8 millimètres |